Publikovat produkty
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Deck-mounted tall mechanical sink mixer. Single hole, single control mixer with high, swivelling spout H. 320mm. Mechanical mixer supplied with 1 disposable, removable spout. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Chrome-plated brass body and base. F3/8" PEX flexibles. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single control mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2871T3
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)439
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)241
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1712
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika