Publikovat produkty
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexibles with filters and solenoid valves M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota378MCHB
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)66
    • Hloubka (mm)201
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.72
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika