Publikovat produkty
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Recessed electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Filter and solenoid valve M3/8".
    Chrome-plated brass body.
    Matte black chrome finish.
    Recessed installation.
    Anti-blocking safety.
    Spout with smooth interior and low volume of water (limits bacterial niches).
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota379ENCB
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)246
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1108
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG015610
    • Název ETIMValves/taps/controls
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika