Publikovat produkty
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush 60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexible with filter and solenoid valve M⅜". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces bacterial development). Drop height 250mm, for countertop washbasins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota398035
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)291
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika