Publikovat produkty
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota449000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)128
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)803
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika