Publikovat produkty
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Recessed electronic shower kit: TEMPOMATIC electronic shower valve for mixed water supply. Recessed installation. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing hand in front of sensor ~10cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota452569
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)61
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1055
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika