Publikovat produkty
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota462
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)457
  • Šířka (mm)283
  • Hloubka (mm)151
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3191
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Číslo OmniClass23-21 43 23
  • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika