Publikovat produkty
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota465S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 23
  • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika