Publikovat produkty
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Sensor at the end of the spout optimises presence detection. Chrome-plated stainless steel body. Cap fixed in place by 2 concealed screws. PEX flexibles with filters and non-return valves . Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Side temperature control with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota490106LH
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)148
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)190
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1345
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika