Publikovat produkty
510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey
DELABIE

510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey

Toilet roll holder with spindle for grab bars. Anthracite grey high resistance polyamide (Nylon). Can be added without removing the grab bar. Locks in place to prevent theft. Anti-rotation locking feature. For Ø 32 - 34mm grab bars. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510081
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)109
  • Šířka (mm)152
  • Hloubka (mm)44
Související
  • Hlavní materiálNylon
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)95
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika