Publikovat produkty
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Drop-down grab bar Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. With automatic folding leg: to be used as reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 - 780mm. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 650 x 800 x 105mm. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight 170kg. 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510162P
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)798
  • Šířka (mm)105
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)3595
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika