Publikovat produkty
510202S Tilting mirror with tab handle
DELABIE

510202S Tilting mirror with tab handle

Wall-mounted, tilting, rectangular mirror with handle making it easily adjustable for those sitting down or in a wheelchair. For disabled washrooms or combined installation: can be used from a sitting position, for people with reduced mobility, or standing position. Quick and easy installation: just clip into place. Anti-theft locking. Satin chrome handle. 6mm thick safety glass mirror. Mirror dimensions: 500 x 600mm. Can be tilted up to 20°. Tilting mirror with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510202S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)500
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)84
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Popis Uniclass 2015Mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika