Publikovat produkty
511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm
DELABIE

511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility.

Helps the user stand and move safely in the shower or bath.

Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish.

Can be installed with upright bar on the left or right.

Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points.

Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls.

Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

Concealed fixings.

Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

Dimensions: 760 x 760mm.

Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

30-year warranty. CE marked.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511978C
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)760
  • Šířka (mm)760
  • Hloubka (mm)71
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.72
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011003
  • Název ETIMWall grab handle/rail
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika