Publikovat produkty
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archivovány

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512031PUK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)121
    • Šířka (mm)111
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)749
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers