Publikovat produkty
510400 Lift-up shower seat, with ALU leg
DELABIE

510400 Lift-up shower seat, with ALU leg

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
ALU lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people or people with reduced mobility. Lift-up: retained in upright position and slowed down descent. Large plastic slats, comfortable and easy to maintain. Folding leg guided by an articulated arm. Structure made from white aluminium tube Ø 25mm x 2mm. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 407 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 82 x 545mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up with 30-year warranty. CE marked.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510400
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower seat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary seats
  • Číslo OmniClass23-31 17 23
  • Název OmniClassShower Seats

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika