Publikovat produkty
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archivovány

    512111PUK Cross wall electronic, liquid or foam soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap dispenser. Vandal-resistant model for cross wall installation for walls up to 110mm. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Total spout length: 115mm. Supplied with flexible tube 1.20m for remote tanks. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512111PUK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37.3
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)119
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)657
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers