Publikovat produkty
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre
    DELABIE
    Archivovány

    512551PUK Wall-mounted electronic liquid or foam soap dispenser, 0.5 litre

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid or foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: infrared cell detects hands automatically. Chrome-plated 304 stainless steel spout. No waste dose dispenser. Independent electronic unit and removable tank for installation beneath the washbasin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with 0.5 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512551PUK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37.3
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)663
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers