Publikovat produkty
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 20 lpm full flow rate achieved within the first 90°. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control lever. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5632
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPre-rinse sets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4924
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika