Publikovat produkty
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with swivelling, tubular over spout Ø 22mm L. 300mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within 90°. Full flow rate 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. M1/2" M3/4" offset connectors supplied with escutcheons. Suitable for disposal sinks. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5647T3
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůCommercial Kitchen Water Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)310
  • Šířka (mm)221
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1735
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011431
  • Název ETIMKitchen mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika