Publikovat produkty
6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres
DELABIE
Archivovány

6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres

Wall-mounted liquid soap dispenser. With elbow control. White ABS. With lock. Window for monitoring soap level. Capacity: 0.9 litre. Push-button with non-drip system. Dimensions: 95 x 130 x 215mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6712
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)213
  • Šířka (mm)158
  • Hloubka (mm)177
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2236
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers