Publikovat produkty
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
683001DE Floor trap
    DELABIE

    683001DE Floor trap

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
    Floor trap for hard floors (tiles or concrete) with adjustable height: Flow rate 36 lpm (standard). Water level 50mm. Bright polished stainless steel plate and grid 150x150mm. Ø 50mm horizontal outlet integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all directions). Integrated waterproof collar to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). 110mm high, adjusts up to 70mm with extension. Grill fixed with two stainless steel screws. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota683001DE
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFloor trap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)179
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)961
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie Evropa