Publikovat produkty
683002 Floor trap
683002 Floor trap
683002 Floor trap
    DELABIE

    683002 Floor trap

    Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height: Flow rate 36 lpm (meets standards). Water level 50mm. Bright polished stainless steel grid Ø 114mm. Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions). Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane. Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak. Plunger with handle: easy to grip and easy to clean. Smooth PVC body (prevents build-up of impurities). Classified non-flammable (American certification UL94). Height adjusts up to 85mm with extension. Grid fixed by 2 stainless steel screws. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota683002
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFloor trap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)175
    • Šířka (mm)175
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)655
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010284
    • Název ETIMFloor drain with 1 connection
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 27 00
    • Název OmniClassFloor Drains

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika