Publikovat produkty
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota708030
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower head
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)50
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)360
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika