Publikovat produkty
714700 SPORTING 2 time flow shower panel
DELABIE

714700 SPORTING 2 time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota714700
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika