Publikovat produkty
717521 OUTDOOR time flow shower column
717521 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717521 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers and one foot-rinse. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds for shower and ~3 seconds for foot-rinse. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Stainless steel foot-rinse with flow rate 3 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota717521
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůoutdoor column
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2234
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)11662
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika