Publikovat produkty
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170 Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser. Service duct model for cross-wall installation, upto 190mm. Liquid soap dispenser. Body and push-button in polished 304 stainless steel. Non-drip system (waterproof). For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota729170
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)49
    • Hloubka (mm)70.5
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)247
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika