Publikovat produkty
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. For conventional pans. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. In-line F1" chrome-plated brass stopcock and flow/volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. Bright polished stainless steel elbow flush tube Ø 32mm with nut and collar. Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota760004
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika