Publikovat produkty
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Cross wall time flow kit for direct flush: For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate/flush volume adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Connection washer Ø 32/55mm. Threaded rod can be cut-to-size. Base flow rate: 1 L/sec. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota761200
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika