Publikovat produkty
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Satin stainless steel plate 210 x 162mm. Control plate is installed manually via hidden fixings. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564060DE, 564065DE or 5645065, or with 763BOX recessed housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota763000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC valve
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)211
    • Šířka (mm)161
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)526
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika