Publikovat produkty
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal plate 170x 170mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 6L single flush. Round design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota763041
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC valve
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)14
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)695
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika