Publikovat produkty
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Stopcock and volume/flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible via the service duct. Chrome-plated metal push-button. Shock-resistant mechanism. In-line inlet M¾". Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Cut-to-size threaded rod. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota763256
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWC valve
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)529
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika