Publikovat produkty
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota778000
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika