Publikovat produkty
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Control plate and time flow valve TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm. Chrome-plated metal button. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Compatible with sea water, rain water and grey water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Install in waterproof housing with waterproof collar, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with 778BOX recessed housing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota778700
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)143
  • Hloubka (mm)15
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)578
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika