Publikovat produkty
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at 3 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Chrome-plated solid brass body M½". With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet . Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota778755
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika