Publikovat produkty
779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

779427 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Recessed time flow urinal valve:
For standard or siphon action urinals.
Recessed installation.
Recessing depth can be adjusted 25 - 45mm.
Stainless steel cover plate 160 x 160mm.
Compatible with rain water.
Time flow ~7 seconds.
Flow rate pre-set at 0.25 L/sec. at 3 bar, can be adjusted.
Chrome-plated brass body F½".
30-year warranty.

This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota779427
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůUrinal valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010023
  • Název ETIMMechanical urinal flusher
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika