Publikovat produkty
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota790975
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)70
  • Hloubka (mm)48
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)906
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010546
  • Název ETIMMechanical control system for shower
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika