Publikovat produkty
79230015 SECURITHERM shower panel
DELABIE

79230015 SECURITHERM shower panel

Time flow thermostatic shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks and conical Ø 15mm inlets. SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C Anti-scalding safety: automatic shut-off if cold or hot water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow shower valve ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota79230015
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Oceánie Evropa Severní Amerika
Austrálie
Irsko
Britské Panenské ostrovy
Nový Zéland
Velká Británie