Publikovat produkty
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
    DELABIE

    792310 SECURITHERM shower panel

    Thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mouted, exposed installation. Concealed inlet via flexibles M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow shower valve ~30 seconds. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota792310
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower panel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1383
    • Šířka (mm)342
    • Hloubka (mm)124
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4209
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika