Publikovat produkty
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Thermostatic electronic shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With top inlet, via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Battery-operated with 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota792400
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-08-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1113
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)124
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4353
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika