Publikovat produkty
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Wall-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation via the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body L. 110mm. Wall-mounted M½". Top or bottom supply. Recessed inlets. Filters and non-return valves. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota794050
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)49
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1541
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika