Publikovat produkty
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Exposed time flow shower mixer: TEMPOMIX 3 single control mixer, bottom outlet, M½" inlet with M¾ connector. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted from 6 lpm - 12 lpm. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal push-button. M½" offset connectors for 130 - 170mm centres. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota794470
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika