Publikovat produkty
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Specifikace
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAir-Kit-4
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Repair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCPumps
    • Kód UNSPSC401515

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (9)