Publikovat produkty
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Specifikace
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-arc-rack
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)35
    • Šířka (palce)40
    • Hloubka (palce)2
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (9)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)