Publikovat produkty
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

Specifikace
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadero-bike-file-floor
  • Skupina výrobkůBicycle Racks
  • Skupina produktůBike Racks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
  • Název OmniClassBicycle Racks

Dostupnost regionu

Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
Austrálie
Kanada
Chile
Island
Hongkong
Nový Zéland
Mexiko
Kolumbie
Maďarsko
Izrael
Spojené státy americké
Nizozemsko
Katar
Norsko
Singapur
Švédsko
Velká Británie

Podobné produkty

4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)