Publikovat produkty
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Specifikace
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-bike-locker-single-d1
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)49
    • Šířka (palce)32
    • Hloubka (palce)72
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Popis Uniclass 2015Shelters
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
    • Název OmniClassBicycle Shelters

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (9)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)