Publikovat produkty
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Orderly Bike Parking

    The design of this bike rack supports the frame of the bike while keeping the fork from twisting. The result is convenient, orderly bike parking. The Campus Rack is available in single or double sided models in various lengths. The single sided model is ideal for sidewalk placement, while the double sided model staggers bikes opposite from each other for greater space efficiency. The Campus Rack will also accommodate scooters.

    Specifikace
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-campus-rack
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)