Publikovat produkty
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
Cycle Dock
    Dero

    Cycle Dock

    Form and Function

    The Dero Cycle Dock™ is a solid laser cut steel plated bike rack, providing high security that is pleasing to the eye. With unassuming wheel stops at its base, the Cycle Dock™ offers three points of contact for extra bike stability, while the wide-spacing between its two arms decreases handle bar conflicts when parking two bikes.

    Parks 2 bikes.

    Specifikace
    • Materials: 5/8" steel plate

      Finish Options: Powder coat

      Mount Options: Surface mount

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-cycle-dock
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)31.5
    • Šířka (palce)16
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)