Publikovat produkty
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
Downtown Rack
    Dero

    Downtown Rack

    Security Is So Square

    The Downtown Rack uses thick, square-tube construction that can't be cut with a pipe cutter. The extended width of the Downtown Rack makes for easy bike parking by giving the bike full support and multiple locking points for a u-style bike lock.

    Break-a-way nuts or concrete spike anti-theft hardware options are included with the Downtown Rack.

    Parks two bikes.

    Specifikace
    • Materials:

      • 2” x 2” x .188” square tube - mild steel
      • 2” x 2” x .120” square tube - stainless steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

      Lean bars also available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-downtown-rack
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)36
    • Šířka (palce)30
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)