Publikovat produkty
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
    Dero

    Meter Hitch

    Parking for Bikes, Too!

    Based on our popular Bike Hitch, the Meter Hitch is designed to fit into the streetscape. The Meter Hitch has a minimal footprint and is a bicyclist favorite for its ease of use and solid bike support. Planners also appreciate that design restricts bikes to parking parallel with the rack so bikes will not interfere with pedestrian right of way or the street.

    Specifikace
    • Materials:

      • Centerbeam: 2.5” schedule 40 pipe
      • All Meter Hitches are made based on existing poledimension to be provided by customer. Please verify all postdimensions with Dero before ordering.

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-meter-hitch
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)