Publikovat produkty
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
Swerve Rack
    Dero

    Swerve Rack

    Simple Security

    The Swerve Rack is a proven design that provides high security and easy bike parking. The Swerve Rack uses thick pipe construction and the full radius of the bend makes the Swerve an attractive and functional bike rack.

    Simple Stability

    The Swerve Rack supports the bicycle at two points and allows for the wheel and frame to be secured using a u-style bike lock. Each Swerve Rack parks two bikes.

    Specifikace
    • Materials: 1.9” OD schedule 40 pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadero-swerve-rack
    • Skupina výrobkůBicycle Racks
    • Skupina produktůBike Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Bike Racks & Shelters
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Číslo OmniClass23-11 29 11
    • Název OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Dostupnost regionu

    Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika Evropa Asie
    Austrálie
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Nový Zéland
    Mexiko
    Kolumbie
    Maďarsko
    Izrael
    Spojené státy americké
    Nizozemsko
    Katar
    Norsko
    Singapur
    Švédsko
    Velká Británie

    Podobné produkty

    4.2 z 5 hvězdiček 4.2 (10)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (6)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (6)